제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:클램핑 링, 플라스틱.
스크류와 너트, 스테인레스 스틸.
정보:플라스틱 클램핑 링은 샤프트의 축 방향 고정에 탁월한 해결책입니다.

간편하게 조립할 수 있으며 방사방향 스토퍼로 조립할 수 있습니다. 이 클램핑 링은 필로우 블록 베어링 및 플랜지 베어링과 함께 사용하면 특히 효과적입니다.

고품질 플라스틱으로 제작된 클램핑 링은 부식과 마모에 대한 내구성이 뛰어납니다.

표준 육각렌치로 조이거나 풀 수 있는 스테인레스 스틸 조절 너트를 통해 슬롯 높이를 줄여 고정할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2118 클램핑 링, 플라스틱 260 kB

도면

클램핑 링, 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

D1D2D3SWCAD액세서리가격주문
K2118.20142040M43 요청 시
K2118.25142545M43 요청 시
K2118.30143054M43 요청 시
K2118.40144060M43 요청 시
K2118.50185078M65 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059