제품 그룹
NATURE grip

NATURE grip

뒤로
NATURE grip 새로운 구성품들은 바이오-플라스틱으로 제작되었으며, 이로 인해 석유제품이 함유되지 않았습니다. NATURE grip 은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다. 이런 제품들은 흑회색의 고유한 재목 디자인 버전으로 존재합니다.
특징:
  • 탁월한 기계 강도(최소 이중으로 안전 점검)
  • 바이오플라스틱은 재활용 가능
  • 표면 사용에 적합
  • 강한 산성 및 알칼리성에 대한 강한 저항력
  • 알코올, 연료, 석유, 지방에 대해 일시적으로 저항력 있음
장점:
  • 화석자원과 무관
  • 목질 섬유는 100% 독일 국내 산림에서 추출합니다
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059