제품 그룹
MEDI grip

MEDI grip

뒤로

제품라인 MEDI 그립은 KIPP사에 의해 위생 요구조건이 높은 분야에서 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 제품 형태는 인체 공학적으로 설계되었습니다.
또한 마이크로 실버가 함유된 특수 플라스틱을 사용하여
제품 표면에 항균 효과가 있습니다.
이는 유해한 박테리아에 대한 항균 효과가 큽니다. (예를 들어 내성이 강한 세균 MRSA). 여기서 사용한 플라스틱에는 항균 기능을 하는 실버 분말이 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속됩니다.
효과:
제품 표면의 은 이온을 통해 유해성의 생장을 효과적으로 억제합니다. 이로 인해 MEDI 그립 제품의 세균이 지속적으로 감소하게 됩니다. 제품 사용 주기 동안 접촉 시 발생하는 전염 위험이 현저하게 감소합니다. 공인된 검사 기관으로부터 인증받았습니다.
장점:
  • 검증된 KIPP 디자인 제품들
  • 장기간의 항균 효과
  • 습기 및 세척제 저항성
  • 독소 부작용 없음
이용:
높은 위생 기준이 요구되는 기계 및 시설의 경우.
  • 의학기술/ 연구실/ 연구
  • 병원/ 의원
  • 재활 분야 / 요양시설
  • 식료품
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

사용례

MEDI grip

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059