제품 그룹
회전 디스크
K0812

회전 디스크

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:조절형 딥 클램프 K0853.920과 K0853.930은 예를 들자면 30° 각도로 공작물에 설치해야 합니다. 때문에 이는 회전 디스크를 사용하여 실행할 수 있습니다. 중간 피스로 지지판 CL K0853.940을 회전 디스크에 조립하고, 딥 클램프를 설치하고 올바른 방향으로 돌립니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0812 회전 디스크 305 kB

도면

회전 디스크

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEFGHR1R2무게
kg
상태CAD액세서리가격주문
K0812.242120202080M122014750501070.492단종 예정요청 시
K0812.2421602525100M16261875070,71390.867단종 예정요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059