제품 그룹
고정 클로
K0842

고정 클로

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:고강도 알루미늄 고정 클로
단강 부속품
표면 마무리:고정 클로, 산화 처리
부속품, 검정 산화 처리
정보:고정 클로는 포지셔닝 부품에 직접 고정합니다.
소켓 헤드 나사를 이용하여 고정 클로의 높이를 개별적으로 조절할 수 있습니다(조절 높이 23-55mm). 클램핑 높이 0-23mm에서는 연결 슬리브(K0850.700)를 사용해야 합니다.
특징:
RoHS

도면

고정 클로

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEFGHJKLMNP상태CAD액세서리가격주문
K0842.3001602525-551004534242635172224258527M16 x 75단종 예정 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059