HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹
풀 다운 카운터 홀더 A형
K0832_A

풀 다운 카운터 홀더 A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:
구형 흑연 주철(GJS) 기본 몸체단강 죠오, 경화처리
표면 마무리:검정색 코팅됨죠오, 블랭크정보:풀 다운 클램프를 사용하여 공작물을 풀 다운 카운터 홀더에 압착하고 동시에 공작물이 들려 올라가는 것을 방지합니다.풀 다운 클램프와 풀 다운 카운터 홀더는 DIN 912 소켓 헤드 나사로 고정됩니다. 풀 다운 클램프와 풀 다운 카운터 홀더를 한 쌍으로 사용하면 더 안전한 클램핑을 보장합니다.

타입 A: M12용 와셔 4개는 공급 내역에 포함되어 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0832_A 풀 다운 카운터 홀더 A형 196 kB

도면

풀 다운 카운터 홀더 A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입상태CAD액세서리가격주문
K0832.01A 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059