설명재질:단강.표면 마무리:단조, 검정색으로 아연 도금정보:조절나사의 마모를 방지하기 위해 나사 페이스트를 사용하시는 것이 좋습니다. 파워 클램프를 중간 부품을 사용하여 더 높일 수 있습니다.
클램핑 유닛, 서포트 부품, DIN 508 T-슬롯 너트, 12.9 등급의 클램핑 스크류는 공급 내역에 포함됩니다.이용:조절나사를 작동하여 클램핑 암의 높이를 연속적으로 설정할 수 있고 작업물을 고정시킬 수 있습니다.장점:- 22-49kN의 아주 높은 클램핑 파워. - 낮은 높이. - 간단한 부품 조립. - 아주 빠르고 손쉬운 클램핑 가능. - 높이와 길이를 연속적으로 조절 가능. - 12-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M10, M12, M16, M20에 사용. - 매끄럽거나 홈이 있는 변형 스러스트 패드 구매 가능.액세서리:K1206 높임장치 K1215 플런저 특징: