제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화 검정 산화 처리.정보:사용하기 편리한 이 low profile 클램프는 구조가 납작하므로 대부분 크기의 작업물 치수 가공에 적합합니다. 경화 처리된 조는 쐐기효과가 있어서 동시에 앞쪽과 뒤쪽으로 클램핑합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1229 클램프 226 kB

도면

클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호슬롯 너비LL1L2BB1HCC1D

F
kN
F1
kN
조임 토크
max.
Nm
상태CAD액세서리가격주문
K1229.121280392640472032,5M10160,615단종 예정 요청 시
K1229.141480392640472032,5M12220,918단종 예정 요청 시
K1229.161680392640472033M12220,918단종 예정 요청 시
K1229.1818100463450602543M16361,435단종 예정 요청 시
K1229.2020100463450602543M16361,435단종 예정 요청 시
K1229.2222140655078953054M20361,445단종 예정 요청 시