제품 그룹
스윙 래치 클램프(헤비)
K0913

스윙 래치 클램프(헤비)

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:단강.
플라스틱 그립
표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리
듀로 플라스틱 그립, PF 31, 검정색.
정보:* 그립에 허용되는 손 힘특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

스윙 래치 클램프(헤비)

스윙 래치 클램프(헤비), 왼손잡이형

자세한 정보

도면

스윙 래치 클램프(헤비), 왼손잡이형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1A
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNPQRSTU장력
N
손 힘
FH
N
지탱력
N
상태CAD액세서리가격주문
K0913.017030왼쪽70804022163816301204013502042M81252328M6x121,23500600*8000단종 예정 요청 시
K0913.018038왼쪽80905025204824381375018602548M121602835M8x161,66000600*14000단종 예정 요청 시

스윙 래치 클램프(헤비), 오른손잡이형

자세한 정보

도면

스윙 래치 클램프(헤비), 오른손잡이형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1A
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNPQRSTU장력
N
손 힘
FH
N
지탱력
N
상태CAD액세서리가격주문
K0913.117030오른쪽70804022163816301204013502042M81252328M6x121,23500600*8000단종 예정 요청 시
K0913.118038오른쪽80905025204824381375018602548M121602835M8x161,66000600*14000단종 예정 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059