제품 그룹
멀티 클램핑 시스템용 워크피스 스톱
K1755

멀티 클램핑 시스템용 워크피스 스톱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리, 페이스 표면 연마형(HRC 32).정보:멀티 클램핑 시스템용 워크피스 스톱을 사용하면 워크피스를 측면에 배치할 수 있습니다.이용:고정식 죠오의 양면의 측면에 스톱 조립.장점:긴 홀을 통해 유연하게 조절 가능.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1755 멀티 클램핑 시스템용 워크피스 스톱 296 kB

도면

멀티 클램핑 시스템용 워크피스 스톱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
LB

HL1L2L3B1B2H1RD
암나사
CAD액세서리가격주문
K1755.0504550451710381012116,564M6 요청 시