설명재질:클램핑 레일 및 고정 죠오 툴 스틸.테이퍼 클램프 경화 스틸.표면 마무리:클램핑 레일 및 고정 죠오 경화 및 연마 처리(HRC 55 ±2). 테이퍼 클램프 경화, 인산염처리.정보:다중 클램핑 시스템은 다양한 인터페이스를 통해 부착할 수 있습니다.1. 클램핑 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다. 2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.3. 시스템 간격이 200mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25mm 위치 홀.4. 시스템 간격이 96mm인 제로점 클램핑 시스템용 Ø16mm 위치 홀.5. T-슬롯 테이블의 세로 및 가로 정렬을 위한 18H7이 있는 세 개의 정렬 슬롯.6. 구멍 간격이 40 및 50mm인 그리드 시스템용 맞춤 구멍 Ø12F7 및 Ø16F7.
세 가지 다른 버전을 사용할 수 있습니다. - 고정 죠오 ES / K1828이 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프. - 고정 죠오 DS / K1829가 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프. - 다중 클램핑 시스템 고정 죠오 ES / K1830이 있는 한쪽 면에 웨지 클램프.이용:길이가 다른 여러 클램핑 시스템을 서로 뒤에서 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 클램핑 레일의 측면 눈금으로 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복적인 상황에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다. 테이퍼 클램프에 있는 클램핑 나사를 작동하면 클램핑 세그먼트가 이동하고 고정된 죠오에 대해 공작물을 누릅니다.장점:일반적으로 유연하게 사용 가능. 작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.틈 부품 역시 여러 개의 클램핑 시스템에서 서로 나란히 고정할 수도 있습니다.액세서리:클램핑 볼트 K0967. 실린더 나사 K0869.10X30. 실린더 나사 K0869.12X25. 고정 나사 K0815.12045 / K0815.16055. 슬랫 K1752. 가공 여유가 있는 탑 죠 K1753. 프리즘 K1754가 있는 탑 죠. 공작물 정지 K1755. 스페이서 K1756. 클램프 세트 K1757. T 슬롯 너트 K1758. 홈 가이드 블록 K0954.인도 품목- 1x 클램핑 레일. - 3x 단면 테이퍼 클램프. - 1x 고정 죠오 ES.특징: