설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).정보:클램핑 레일은 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다. 1. 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다. 2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀. 3. 시스템 간격이 100mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25H6mm 위치 홀. 4. 시스템 간격이 96mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø16H6mm 위치 홀. 5. T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트. 6. 보어홀 간격이 40mm 및 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.이용:서로 길이가 다른 여러 클램핑 레일을 연속으로 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 인해 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 스트립 클램프의 측면 눈금으로 인해 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복 케이스에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.장점:일반적으로 유연하게 사용 가능. 작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지. 큰 부품 역시 여러 클램핑 레일 위에 나란히 고정할 수 있습니다.특징: