설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).정보:클램핑 레일은 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다. 1. 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다. 2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀 3. T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트. 4. 보어홀 간격이 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.이용:짧은 클램핑 레일을 사용하면 클램핑 작업을 좁은 공간으로 구현할 수 있습니다. 정밀 기어로 인해 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 스트립 클램프의 측면 눈금으로 인해 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복 케이스에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.장점:일반적으로 유연하게 사용 가능함. 여러 개의 짧은 클램핑 레일을 사용하면 유연한 클램핑 상황이 가능합니다.특징: