제품 그룹
고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음
K1754

고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55).정보:V 블록이 있는 상단 죠오는 둥근 워크피스 클램핑에 사용됩니다. 뒷면의 세로 방향 슬롯으로 인해 ES 및 DS 고정식 죠오에 정확하게 정렬할 수 있습니다.이용:V 블록이 있는 상단 죠오는 ES 및 DS 고정식 스톱을 조입니다.장점:둥근 워크피스는 V 블록이 있는 상단 죠오에 의해 반복 정확성을 가지고 클램핑됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1754 고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음 260 kB

도면

고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
LB

HL1B1B2D최대
클램핑 직경
D1
스크류
DIN 912
CAD액세서리가격주문
K1754.050705054,98502523,53054270M5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059