제품 그룹
고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES 허용 오차 있음
K1753

고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES 허용 오차 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:열처리 (HRC32).정보:상단 죠오는 고객 요청 워크피스 윤곽 처리에 사용됩니다.이용:상단 죠오는 ES 및 DS 고정식 스톱을 조입니다.장점:가공된 상단 죠오는 이후 시리즈에 재사용할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1753 고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES 허용 오차 있음 281 kB

도면

고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES 허용 오차 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
LB

HB1B2D1
스크류
DIN 912
CAD액세서리가격주문
K1753.0501750175025305M5 요청 시
K1753.0502750278025305M5 요청 시