HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹
힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과
K1518

힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인리스 스틸 1.4310.표면 마무리:자연적 마무리.정보:일정하고 안정적인 토크로 인해 힌지는 보조 도구 없이 임의의 각도에서 도어 위치를 설정할 수 있습니다.
오픈 각도 270°.
액세서리:힌지, 스테인리스 스틸 K1517특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1518 힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과 185 kB

도면

힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1BB1D

D1Smax.
토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1518.55853553885486,31223 요청 시
K1518.55855553885486,31625 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059