제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:블랭크.그립, 광택처리정보:회전식 래치 윙 노브. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착되어 있음.

물 및 먼지로부터 보호 IP65.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함. 각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합 가능함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1358_DR 회전식 래치 윙 노브 272 kB

도면

회전식 래치 윙 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

액추에이션HCAD액세서리가격주문
K1358.18잠금형 노브18 요청 시

이 카탈로그 다른 품목