제품 그룹
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
K1355_DR

회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:광택 처리.정보:회전식 래치는 사전 장착할 수 있습니다. 고정 너트와 플레이트 실린더가 있는 하우징, 싱글 키 잠금 기능, 키 2개 포함(잠금 기능 1333).도면 설명:
1) 가스킷
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1355_DR 회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸 203 kB

도면

회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션D

HCAD액세서리가격주문
K1355.18동시 잠금 키3018 요청 시

이 카탈로그 다른 품목