제품 그룹
회전식 래치 Hygienic DESIGN
K1353

회전식 래치 Hygienic DESIGN

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 액추에이터 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.
O링, 빨간색 실리콘, FDA 준수.
텅, 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:광택 처리.정보:회전식 래치는 DIN EN 1672-2 및 DIN EN 14159에 따라 위생 기준을 충족합니다.
특히 식품 및 음료 산업에서 사용 가능합니다.

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
액세서리:키 K1335.113
링 스패너 / 오픈 엔드 렌치 K1362.16
보호용 인서트 K1362.1613
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1353 회전식 래치 Hygienic DESIGN 188 kB

도면 (전체 요약)

회전식 래치 Hygienic DESIGN

위생 영역용 Hygienic DESIGN

자세한 정보

도면

위생 영역용 Hygienic DESIGN

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션D

HCAD액세서리가격주문
K1353.18양면2818 요청 시

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

자세한 정보

도면

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

A=텅 간격A
하우징 길이
높이=30
A
하우징 길이
H=36
A
하우징 길이
높이=40
A
하우징 길이
높이=50
A
하우징 길이
H=60
L

CAD액세서리가격주문
K1340.450606182428384845 요청 시
K1340.450808202630405045 요청 시
K1340.4510010222832425245 요청 시
K1340.4514014263236465645 요청 시
K1340.4516016283438485845 요청 시
K1340.4518018303640506045 요청 시
K1340.4520020323842526245 요청 시
K1340.4522022344044546445 요청 시
K1340.4524024364246566645 요청 시
K1340.4526026384448586845 요청 시
K1340.4528028404650607045 요청 시
K1340.4532032445054647445 요청 시
K1340.4550050626872829245 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059