제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
가스킷 고무.
표면 마무리:하우징 및 액츄에이터 크롬 도금.정보:압축 회전식 래치는 높은 밀폐재 접촉 압력을
요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.

IP65 진동 방지, 물, 먼지로부터 보호.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0529_DR 압축 회전식 래치 215 kB

도면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션H

SWCAD액세서리가격주문
K0529.18321사각 8 mm3227  요청 시
K0529.30321노브3227 요청 시
K0529.43321더블비트 3 mm3227  요청 시
K0529.45321더블비트 5 mm3227  요청 시

이 카탈로그 다른 품목