제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 너트, 아연 다이캐스팅.
스핀들, 플라스틱 PA6 GF 30
가스킷, 고무.
표면 마무리:하우징 및 너트, 크롬 도금.
토글, 검정색.
정보:윙 노브 회전식 래치.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.

물 및 먼지로부터 보호 IP65.

이 잠금형 회전식 래치는 언제나 2 개의
키와 함께 공급됨.
키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음.
동일 키 닫기로 잠겨지면 같은 키로 열 수
있음(유로 키).

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0525_DR 윙 노브 회전식 래치 184 kB

도면

윙 노브 회전식 래치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션H

SWCAD액세서리가격주문
K0525.1183노브18,527 요청 시
K0525.2183잠금형 노브18,527 요청 시

이 카탈로그 다른 품목