설명재질:하우징, 액츄에이터, 너트 및 키, 아연 다이캐스팅. 가스킷 고무.표면 마무리:하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금, 또는 검정색 분말 코팅. 키, 크롬 도금.정보:스프링 텅 포함 안전 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착되어 있음. 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이 설계되어 있음.
IP65 물, 먼지로부터 보호.
키 별도 주문함. 잠금 장치는 특수 키로 열고 닫을 수 있음. 키는 닫힌 위치에서만 뽑을 수 있음. 잠금 장치를 열 때 키는 가로대로 작용함. 특징: