제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.표면 마무리:하우징 및 액츄에이터 크롬 도금.정보:소형 잠금형 회전식 래치는 90° 닫힘
경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.

이 잠금형 회전식 래치는 언제나 2 개의 키와
함께 공급됨.
키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음.
동일 키 닫기로 잠겨지면 같은 키로 열 수 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0520_DR 잠금형 회전식 래치 소형 168 kB

도면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

액추에이션HSWCAD액세서리가격주문
K0520.131싱글 키 잠금 기능1320 요청 시

이 카탈로그 다른 품목