설명제품 설명:회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다. 공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.재질:스테인리스 스틸 소재 하우징. 볼트, 스틸. 스테인리스 스틸 소재 회전 헤드.표면 마무리:자연적으로 마무리된 하우징. 볼트, 니켈 도금. 스테인레스 스틸 소재 회전 노브, 자연적 마무리.정보:스테인리스 스틸 고정 나사 M3가 함께 공급됩니다. 두께가 6mm인 플레이트용 타입 A 조립방식. 두께가 6~14mm인 플레이트용 타입 B 조립방식.액추에이션 원리:회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오. 회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트에 놓습니다. 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오. 완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.액세서리:클램핑 플레이트 K1560도면 설명: