제품 그룹
K1110_DR

회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 스테인레스 스틸 1.4301.
하우징 및 스테인레스 스틸 너트 1.4305.

표면 마무리:광택 처리.정보:L 그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있음. 표준 스테인레스 스틸 너트로 공급. 보호 등급 IP65.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1110_DR 회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸 165 kB

도면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션H

SWCAD액세서리가격주문
K1110.1186L-그립1827 요청 시