제품 그룹
K1107_DR

회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:광택 처리.정보:잠금형 회전식 래치는 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절이 가능합니다. 회전식 래치는 사전에 장착할 수 있습니다. 잠금형 회전식 래치는 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열린 혹은 닫힌 위치)에서 뺄 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다 (클로징 1333).특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1107_DR 회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸 227 kB

도면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션H

SWCAD액세서리가격주문
K1107.186동시 잠금 키1827 요청 시