제품 그룹
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
K1359_DR

회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:블랭크.그립, 광택처리정보:L 그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절이 가능합니다. 회전식 래치는 사전에 장착할 수 있습니다. 보호등급 IP65. 원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 텅은 해당 하우징과 결합 가능합니다.

이 잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
요청 시:도어 두께 20 및 40 mm용으로 공급 가능.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1359_DR 회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸 160 kB

도면

회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션D

HCAD액세서리가격주문
K1359.118L-그립3218 요청 시
K1359.218잠금형 L 그립3218 요청 시