표면 마무리:광택 처리.정보:안전 회전식 래치는 압착력이 높은 경우에도 DIN 43668에 따라 제한 부품의 장착으로 흔들림과 진동에 안전합니다. 적합한 키 없이는 작동이 불가능합니다. 키는 닫힌 위치에서만 빼낼 수 있습니다. 회전식 래치 부품 그룹, 사전 장착. 우측 버전 = 반시계 방향으로 닫힘. 좌측 버전 = 시계 방향으로 닫힘. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.액세서리:소켓 키 K0535도면 설명: