제품 그룹
회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀
K0659_PBON

회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리:열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보:허브의 커버와 회전식 원형 그립은 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
조립하려면 그립 축을 마운팅 홀에 조여 고정해야 합니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
액세서리:K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0659_PBON 회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀 341 kB

도면

회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질ADD2D7HH1H2H3H4LL2CAD액세서리가격주문
K0659.3108로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸80248-85,849,128,513-10412,7 요청 시
K0659.3110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸802410-85,849,128,513-10412,7 요청 시
K0659.3210로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1002910-107,161,435,513-12915,7 요청 시
K0659.3212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1002912-107,161,435,513-12915,7 요청 시
K0659.3312로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1253612-139,582,54418,5-16119,5 요청 시
K0659.3314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1253614-139,582,54418,5-16119,5 요청 시
K0659.31086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸80248-85,849,128,5137,510412,7 요청 시
K0659.31106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸802410-85,849,128,5137,510412,7 요청 시
K0659.32106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1002910-107,161,435,5137,512915,7 요청 시
K0659.32126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1002912-107,161,435,5137,512915,7 요청 시
K0659.33126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1253612-139,582,54418,57,516119,5 요청 시
K0659.33146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1253614-139,582,54418,57,516119,5 요청 시