제품 그룹
스테인레스 스틸 크랭크 그립, 원통 그립, 접이식, 로케이팅 홀 있음
K2076_PB

스테인레스 스틸 크랭크 그립, 원통 그립, 접이식, 로케이팅 홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.
원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:크랭크 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보:DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2076_PB 스테인레스 스틸 크랭크 그립, 원통 그립, 접이식, 로케이팅 홀 있음 223 kB

도면

스테인레스 스틸 크랭크 그립, 원통 그립, 접이식, 로케이팅 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAD액세서리가격주문
K2076.1110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-89492213,4-100 요청 시
K2076.1212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-10859,52616-124 요청 시
K2076.1314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301426-140832815,8-153 요청 시
K2076.1417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341726-144833219,6-190 요청 시
K2076.11106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음80241016M689492213,47,5100 요청 시
K2076.12126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음100281220M610859,526167,5124 요청 시
K2076.13146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음125301426M6140832815,87,5153 요청 시
K2076.14176로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음160341726M6144833219,67,5190 요청 시