제품 그룹
패스너 조절형 - 중형 타입 A
K0052_SVA

패스너 조절형 - 중형 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
캐치 플레이트, 타입 B(용접 가능), 블랭크.
정보:고 인장력 중형 주조 패스너는 상용차, 농기계 및 건설 장비에 주로 사용됨. 닫힌 상태에서 예기치 않게 열리는 것을 방지하는 멈춤 쇠가 잠금 장치를 안전하게 함.

허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(D1)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있음.

원하는 디자인의 클램프는 별도 주문해야 함.

클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0052_SVA 패스너 조절형 - 중형 타입 A 166 kB

도면

패스너 조절형 - 중형 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0052.17020414962371830147M1030171420486162516520000 요청 시
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059