HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹
스프링 클립 패스너 타입 A
K0043_SVA

스프링 클립 패스너 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
도면 설명:
1) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 있음
2) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 없음

S = 닫음 엣지
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0043_SVA 스프링 클립 패스너 타입 A 174 kB

도면

스프링 클립 패스너 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0043.1430701스틸A500 요청 시
K0043.1430702스테인레스 스틸A500 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059