제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정색, 분말 코팅.정보:프로파일 및 평판 재료, 가벼운 선반 부품의 견고한 결합 또는 연결을 위한 범용 고정 부품.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1042 탭 198 kB

도면

탭

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입슬롯 너비ABD
스크류
L

TCAD액세서리가격주문
K1042.061검정I63030M6603 요청 시
K1042.081검정B & I8/104040M8805 요청 시
K1042.101검정B8/104545M8905 요청 시