제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정색, 분말 코팅.정보:프로파일 및 평판 재료, 가벼운 선반 부품의 견고한 결합 또는 연결을 위한 범용 고정 부품.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1043 앵글 234 kB

도면

앵글

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호슬롯 너비본체 색상표면
기본 몸체
타입ABD
스크류
L

TCAD액세서리가격주문
K1043.0616검정파우더 코팅I1530M6303 요청 시
K1043.0818/10검정파우더 코팅I2040M8405 요청 시