HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:후크 클램프 홀더는 후크 클램프를 가이드하고
올리는데 사용된다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0017 후크 홀더 271 kB

도면

후크 홀더

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D3LL1L2L3SW조임 토크
max.
Nm
CAD액세서리가격주문
K0017.0805518M8M824557425202229,4 요청 시
K0017.1006320M10M1232639330213039,2 요청 시
K0017.1008020M10M12328011030233039,2 요청 시
K0017.1208025M12M12408011040253649 요청 시
K0017.1210025M12M124010013040283649 요청 시
K0017.1608032M16M16508011040254678,4 요청 시
K0017.1610032M16M165010013040284678,4 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059