제품 그룹
연마 후크 클램프 타입 B
K0014_B

연마 후크 클램프 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강, 열 처리.표면 마무리:검정 산화. 샤프트 직경 연마형.정보:스탠다드 클램핑력과 조임 토크는 명시된
클램핑력(H5) 범위안에 유효합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0014_B 연마 후크 클램프 타입 B 271 kB

도면

연마 후크 클램프 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HH1H2H3H4H5
max.
클램핑 범위
BR소켓 캡 스크류
DIN 912
조임 토크
max. Nm
F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0014.208020B182258372327101020M8x5037,213,6 요청 시
K0014.208025B182258372327101025M8x5032,310,9 요청 시
K0014.208030B182258372327101030M8x5029,49 요청 시
K0014.212040B25329266391112151840M12x8058,817,5 요청 시
K0014.212050B25329268391112151850M12x804914 요청 시
K0014.212060B25329268391112151860M12x8045,111,6 요청 시
K0014.216040B323610175391515152240M16x85166,637,9 요청 시
K0014.216050B323610175391515152250M16x8514730,4 요청 시
K0014.216060B323610175391515152260M16x85127,425,2 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059