HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹
연마된 후크 클램프 타입 A/B/C
K0014

연마된 후크 클램프 타입 A/B/C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:단강, 열 처리.표면 마무리:검정 산화. 샤프트 직경 연마형.정보:스탠다드 클램핑력과 조임 토크는 명시된
클램핑력(H5) 범위안에 유효합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0014 연마된 후크 클램프 타입 A/B/C 246 kB

도면 (전체 요약)

연마된 후크 클램프 타입 A/B/C

연마 후크 클램프 타입 A

자세한 정보

도면

연마 후크 클램프 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HH1H2H3H4H5
max.
클램핑 범위
BR소켓 캡 스크류
DIN 912
조임 토크
max. Nm
F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0014.110030A2025755430910121230M10x6537,213 요청 시
K0014.110040A2025755430910121240M10x6531,49,8 요청 시

연마 후크 클램프 타입 B

자세한 정보

도면

연마 후크 클램프 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HH1H2H3H4H5
max.
클램핑 범위
BR소켓 캡 스크류
DIN 912
조임 토크
max. Nm
F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0014.208020B182258372327101020M8x5037,213,6 요청 시
K0014.208025B182258372327101025M8x5032,310,9 요청 시
K0014.208030B182258372327101030M8x5029,49 요청 시
K0014.212040B25329266391112151840M12x8058,817,5 요청 시
K0014.212050B25329268391112151850M12x804914 요청 시
K0014.212060B25329268391112151860M12x8045,111,6 요청 시
K0014.216040B323610175391515152240M16x85166,637,9 요청 시
K0014.216050B323610175391515152250M16x8514730,4 요청 시
K0014.216060B323610175391515152260M16x85127,425,2 요청 시

연마 후크 클램프 타입 C

자세한 정보

도면

연마 후크 클램프 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1H2H3H4H5
max.
클램핑 범위
BLR소켓 캡 스크류
DIN 912
조임 토크
max.
Nm
F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0014.312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 요청 시
K0014.312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 요청 시
K0014.312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 요청 시
K0014.316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 요청 시
K0014.316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059