제품 그룹
풀 다운 클램프 캠 있음
K1695

풀 다운 클램프 캠 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.조립:1. 고정 나사를 칼라 부싱, 고정 클램프 및 클램핑 유닛에 끼우고 밑판 위에 꽉 조이십시오.
2. 양구 스패너로 고정 클램프를 조여 공작물을 고정합니다.
장점:- 콤팩트한 디자인
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑
- 풀 다운 기능
도면 설명:
1) 고정 나사
2) 칼라 부싱
3) 고정 클램프
4) 클램핑 유닛
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1695 풀 다운 클램프 캠 있음 385 kB

도면

풀 다운 클램프 캠 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1스트로크
S
클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1695.0813210M8232087154428,526,519643,545 요청 시
K1695.1014012M1029251091654353324855,555 요청 시
K1695.1214614M1235301211176239,537,527105,5770 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059