HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹
클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와셔 있음
K1504

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와셔 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:와셔, 스틸 1.0715
클램핑 웨지, 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리:와셔, 아연 도금.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
정보:어댑터 플레이트, 브래킷 및 플레이트를 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 테이블 또는 플레이트에 고정하는 데 사용합니다. 포인트 스토퍼로써 사용할 수도 있으며 체인지 클램핑 플레이트를 배치 및 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 소켓 헤드 스크류를 돌려 클램핑 웨지를 보어 홀에 고정합니다.장점:고정판의 재료 두께가 얇아도 작동함(금속: ≥8mm 또는 ≥4mm, 목재 ≥18mm).
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
높이 낮음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1504 클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와셔 있음 404 kB

도면

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와셔 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D

D1HH1H2SWB
클램핑 범위
CAD액세서리가격주문
K1504.016스틸16404817,5760-14 요청 시
K1504.120스테인레스 스틸20404821760-10 요청 시
K1504.028스틸28406828760-23 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059