HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 동의
제품 그룹
엣지 클램프, 이중, 클램핑 면 세레이션
K0042

엣지 클램프, 이중, 클램핑 면 세레이션

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체, 클램핑 세그먼트, 툴 스틸표면 마무리:기본 몸체, 경화 처리
클램핑 세그먼트, 경화 처리(49-51 HRC) 및 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마.
정보:엣지 클램프는 컴팩트한 설계로 인해 수평 및 수직 멀티 클램핑 모두에 특히 적합함. 경화, 연마된 쐐기 표면으로 인해 클램핑 장력이 큼.
그리드 홀 또는 T 슬롯으로 해당 엣지 클램프를 고정시킬 수 있음. DIN 912 소켓 헤드 스크류를 돌려 두 클램핑 세그먼트가 바깥쪽으로 이동되고 고정 스토퍼에 대해 공작물을 누름.
이중 쐐기로 인해 이 버전은 "풀 다운" 효과가 있음.

주문 번호별 이동 거리:
K0042.12 = ±1.0 mm
K0042.16 = ±1.5 mm
도면 설명:
D) 소켓 캡 스크류 DIN 912
1) 테이퍼 클램프
2) 워크 피스
3) 고정 스토퍼
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0042 엣지 클램프, 이중, 클램핑 면 세레이션 285 kB

도면

엣지 클램프, 이중, 클램핑 면 세레이션

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A
min.
A
max.
BB1CDEG탄성
max. kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0042.124249413036M12X605나사 홀4085 요청 시
K0042.12144249413036M12X505T-슬롯용 144085 요청 시
K0042.165767564250M16X805나사 홀60210 요청 시
K0042.16185767564250M16X705T-슬롯용 1860210 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059