제품 그룹
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0737

암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버,
스틸 부품, 검정 산화 처리
정보:시리즈별로 공급 가능함:
오렌지색 RAL 2004.
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0737 암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 205 kB

도면

암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0737.2062퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.2082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.3082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0737.3102퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059