제품 그룹
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0269

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 소재.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0269 암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 574 kB

도면

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상본체 재질크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0269.1041검회색 RAL 7021플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1042퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10416밝은 노랑 RAL 1021플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10484신호등 빨강 RAL 3020플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10486시그널 녹색 RAL 6032플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10487신호등 파랑 RAL 5017플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10488연한 회색 RAL 7035플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1051검회색 RAL 7021플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1052퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10516밝은 노랑 RAL 1021플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10584신호등 빨강 RAL 3020플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10586시그널 녹색 RAL 6032플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10587신호등 파랑 RAL 5017플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10588연한 회색 RAL 7035플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1061검회색 RAL 7021플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1062퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10616밝은 노랑 RAL 1021플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10684신호등 빨강 RAL 3020플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10686시그널 녹색 RAL 6032플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10687신호등 파랑 RAL 5017플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.10688연한 회색 RAL 7035플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.2061검회색 RAL 7021플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2062퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20616밝은 노랑 RAL 1021플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20684신호등 빨강 RAL 3020플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20686시그널 녹색 RAL 6032플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20687신호등 파랑 RAL 5017플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20688연한 회색 RAL 7035플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2081검회색 RAL 7021플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20816밝은 노랑 RAL 1021플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20884신호등 빨강 RAL 3020플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20886시그널 녹색 RAL 6032플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20887신호등 파랑 RAL 5017플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.20888연한 회색 RAL 7035플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.3081검회색 RAL 7021플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.30816밝은 노랑 RAL 1021플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.30884신호등 빨강 RAL 3020플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.30886시그널 녹색 RAL 6032플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.30887신호등 파랑 RAL 5017플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.30888연한 회색 RAL 7035플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3101검회색 RAL 7021플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3102퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.31016밝은 노랑 RAL 1021플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.31084신호등 빨강 RAL 3020플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.31086시그널 녹색 RAL 6032플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.31087신호등 파랑 RAL 5017플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.31088연한 회색 RAL 7035플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.4101검회색 RAL 7021플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4102퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41016밝은 노랑 RAL 1021플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41084신호등 빨강 RAL 3020플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41086시그널 녹색 RAL 6032플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41087신호등 파랑 RAL 5017플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41088연한 회색 RAL 7035플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4121검회색 RAL 7021플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4122퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41216밝은 노랑 RAL 1021플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41284신호등 빨강 RAL 3020플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41286시그널 녹색 RAL 6032플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41287신호등 파랑 RAL 5017플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.41288연한 회색 RAL 7035플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.5121검회색 RAL 7021플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5122퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51216밝은 노랑 RAL 1021플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51284신호등 빨강 RAL 3020플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51286시그널 녹색 RAL 6032플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51287신호등 파랑 RAL 5017플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51288연한 회색 RAL 7035플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5161검회색 RAL 7021플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5162퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51616밝은 노랑 RAL 1021플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51684신호등 빨강 RAL 3020플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51686시그널 녹색 RAL 6032플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51687신호등 파랑 RAL 5017플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.51688연한 회색 RAL 7035플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시