|
|
K0124암나사가 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립 레버 정밀 캐스트 1.4308.
기타 스틸 부품 1.4305. 표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들. 자연적 마무리 스틸 부품.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | 크기 | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0124.104 | 전해 연마 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 요청 시 | | K0124.105 | 전해 연마 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 요청 시 | | K0124.106 | 전해 연마 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 요청 시 | | K0124.206 | 전해 연마 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 요청 시 | | K0124.208 | 전해 연마 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 요청 시 | | K0124.308 | 전해 연마 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 요청 시 | | K0124.310 | 전해 연마 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 요청 시 | | K0124.410 | 전해 연마 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 요청 시 | | K0124.412 | 전해 연마 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 요청 시 | | K0124.512 | 전해 연마 | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 요청 시 | | K0124.516 | 전해 연마 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 요청 시 | | K0124.104153 | 블라스팅 처리 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 요청 시 | | K0124.105153 | 블라스팅 처리 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 요청 시 | | K0124.106153 | 블라스팅 처리 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 요청 시 | | K0124.206153 | 블라스팅 처리 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 요청 시 | | K0124.208153 | 블라스팅 처리 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 요청 시 | | K0124.308153 | 블라스팅 처리 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 요청 시 | | K0124.310153 | 블라스팅 처리 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 요청 시 | | K0124.410153 | 블라스팅 처리 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 요청 시 | | K0124.412153 | 블라스팅 처리 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 요청 시 | | K0124.512153 | 블라스팅 처리 | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 요청 시 | | K0124.516153 | 블라스팅 처리 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 요청 시 | |