- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- K0752
암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0752
암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0752
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0752
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1659
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1659
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1659
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1659
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1599
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1599
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1599
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트
- K1599
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트
- K0123
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0122
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0123
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사와 확장된 플랜지, 스테인리스 스틸 나사 인써트가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버
- K0124
암나사가 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사가 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K1316
클램핑 레버, 암나사와 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1317
클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg Process Seals
- K0737
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0738
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0269
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1660
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1660
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1597
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1597
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1598
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1598
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1700
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1700
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1702
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1702
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1701
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K0269
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1553
암나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1553
수나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 암나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1872
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1872
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1743
수나사가 있는 클램핑 레버 ECO 플라스틱, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스
- K1743
암나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
수나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
암나사, 스테인리스 스틸 나사 인써트로 시각적 탐지 가능한 플라스틱 클램핑 레버
- K1743
수나사로 시각적 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K0269
암나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0125
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0125
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0126
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0126
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0252
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0252
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0982
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0982
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0780
수나사와 스러스트 패드가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0175
비조절형 플라스틱 클램핑 레버, 나사 인써트 스틸 청색 피막 처리
- K0116
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0116
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0117
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0117
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0120
암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0120
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0121
암나사가 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0121
수나사가 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- 클램핑 레버
- 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0122암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844. 스틸 부품, 경도 등급 5.8.표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버. 검정 산화 스틸 부품.정보:스탠다드 색상: 오렌지 RAL 2004, 루비빨강 RAL 3003, 실버 메탈릭요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | 본체 재질 | 크기 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0122.0032 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.00327 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.0033 | 실버 메탈릭 | 아연 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.0042 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.00427 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.0043 | 실버 메탈릭 | 아연 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.0052 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.00527 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.0053 | 실버 메탈릭 | 아연 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.1042 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.10427 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.1043 | 실버 메탈릭 | 아연 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.1052 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.10527 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.1053 | 실버 메탈릭 | 아연 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.1062 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.10627 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.1063 | 실버 메탈릭 | 아연 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 요청 시 | | K0122.2062 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0122.20627 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0122.2063 | 실버 메탈릭 | 아연 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0122.2082 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0122.20827 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0122.2083 | 실버 메탈릭 | 아연 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0122.3082 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0122.30827 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0122.3083 | 실버 메탈릭 | 아연 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0122.3102 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0122.31027 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0122.3103 | 실버 메탈릭 | 아연 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0122.4102 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 요청 시 | | K0122.41027 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 요청 시 | | K0122.4103 | 실버 메탈릭 | 아연 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 요청 시 | | K0122.4122 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 요청 시 | | K0122.41227 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 요청 시 | | K0122.4123 | 실버 메탈릭 | 아연 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 요청 시 | | K0122.5122 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 요청 시 | | K0122.51227 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 요청 시 | | K0122.5123 | 실버 메탈릭 | 아연 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 요청 시 | | K0122.5162 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 아연 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 요청 시 | | K0122.51627 | 루비 빨강 RAL 3003 | 아연 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 요청 시 | | K0122.5163 | 실버 메탈릭 | 아연 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|