제품 그룹
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0120

수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:은회색 햄머 마무리 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
정보:L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0120 수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 310 kB

도면

수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

본체 재질크기XDD1D2HH1H3H4AA1톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0120.110X20스틸1M1019282040,5126568,5831072420 요청 시
K0120.110X25스틸1M1019282040,5126568,5831072425 요청 시
K0120.110X30스틸1M1019282040,5126568,5831072430 요청 시
K0120.110X35스틸1M1019282040,5126568,5831072435 요청 시
K0120.110X40스틸1M1019282040,5126568,5831072440 요청 시
K0120.110X45스틸1M1019282040,5126568,5831072445 요청 시
K0120.110X50스틸1M1019282040,5126568,5831072450 요청 시
K0120.110X55스틸1M1019282040,5126568,5831072455 요청 시
K0120.110X60스틸1M1019282040,5126568,5831072460 요청 시
K0120.110X70스틸1M1019282040,5126568,5831072470 요청 시
K0120.110X80스틸1M1019282040,5126568,5831072480 요청 시
K0120.110X90스틸1M1019282040,5126568,5831072490 요청 시
K0120.112X20스틸1M1219282040,5126568,5831072420 요청 시
K0120.112X25스틸1M1219282040,5126568,5831072425 요청 시
K0120.112X30스틸1M1219282040,5126568,5831072430 요청 시
K0120.112X35스틸1M1219282040,5126568,5831072435 요청 시
K0120.112X40스틸1M1219282040,5126568,5831072440 요청 시
K0120.112X45스틸1M1219282040,5126568,5831072445 요청 시
K0120.112X50스틸1M1219282040,5126568,5831072450 요청 시
K0120.112X55스틸1M1219282040,5126568,5831072455 요청 시
K0120.112X60스틸1M1219282040,5126568,5831072460 요청 시
K0120.112X70스틸1M1219282040,5126568,5831072470 요청 시
K0120.112X80스틸1M1219282040,5126568,5831072480 요청 시
K0120.112X90스틸1M1219282040,5126568,5831072490 요청 시
K0120.212X25스틸2M1223352551,51279,584108138,52625 요청 시
K0120.212X30스틸2M1223352551,51279,584108138,52630 요청 시
K0120.212X35스틸2M1223352551,51279,584108138,52635 요청 시
K0120.212X40스틸2M1223352551,51279,584108138,52640 요청 시
K0120.212X45스틸2M1223352551,51279,584108138,52645 요청 시
K0120.212X50스틸2M1223352551,51279,584108138,52650 요청 시
K0120.212X55스틸2M1223352551,51279,584108138,52655 요청 시
K0120.212X60스틸2M1223352551,51279,584108138,52660 요청 시
K0120.212X70스틸2M1223352551,51279,584108138,52670 요청 시
K0120.212X80스틸2M1223352551,51279,584108138,52680 요청 시
K0120.212X90스틸2M1223352551,51279,584108138,52690 요청 시
K0120.216X25스틸2M1623352551,51279,584108138,52625 요청 시
K0120.216X30스틸2M1623352551,51279,584108138,52630 요청 시
K0120.216X35스틸2M1623352551,51279,584108138,52635 요청 시
K0120.216X40스틸2M1623352551,51279,584108138,52640 요청 시
K0120.216X45스틸2M1623352551,51279,584108138,52645 요청 시
K0120.216X50스틸2M1623352551,51279,584108138,52650 요청 시
K0120.216X55스틸2M1623352551,51279,584108138,52655 요청 시
K0120.216X60스틸2M1623352551,51279,584108138,52660 요청 시
K0120.216X70스틸2M1623352551,51279,584108138,52670 요청 시
K0120.216X80스틸2M1623352551,51279,584108138,52680 요청 시
K0120.216X90스틸2M1623352551,51279,584108138,52690 요청 시
K0120.316X30스틸3M1630433060129397,51321683630 요청 시
K0120.316X40스틸3M1630433060129397,51321683640 요청 시
K0120.316X50스틸3M1630433060129397,51321683650 요청 시
K0120.316X60스틸3M1630433060129397,51321683660 요청 시
K0120.316X70스틸3M1630433060129397,51321683670 요청 시
K0120.316X80스틸3M1630433060129397,51321683680 요청 시
K0120.316X90스틸3M1630433060129397,51321683690 요청 시
K0120.320X30스틸3M2030433060129397,51321683630 요청 시
K0120.320X40스틸3M2030433060129397,51321683640 요청 시
K0120.320X50스틸3M2030433060129397,51321683650 요청 시
K0120.320X60스틸3M2030433060129397,51321683660 요청 시
K0120.320X70스틸3M2030433060129397,51321683670 요청 시
K0120.320X80스틸3M2030433060129397,51321683680 요청 시
K0120.320X90스틸3M2030433060129397,51321683690 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059