제품 그룹
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0116

수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸, 검정 산화.
정보:시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는
추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0116 수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 282 kB

도면

수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상크기XDD1D2D3HH1H2H3H4AA1톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0116.1051X10검정 광택 처리1M510131410,524,541532,535,539461610 요청 시
K0116.1051X15검정 광택 처리1M510131410,524,541532,535,539461615 요청 시
K0116.1051X20검정 광택 처리1M510131410,524,541532,535,539461620 요청 시
K0116.1051X25검정 광택 처리1M510131410,524,541532,535,539461625 요청 시
K0116.1051X30검정 광택 처리1M510131410,524,541532,535,539461630 요청 시
K0116.1051X35검정 광택 처리1M510131410,524,541532,535,539461635 요청 시
K0116.1051X40검정 광택 처리1M510131410,524,541532,535,539461640 요청 시
K0116.1051X45검정 광택 처리1M510131410,524,541532,535,539461645 요청 시
K0116.1051X50검정 광택 처리1M510131410,524,541532,535,539461650 요청 시
K0116.1061X10검정 광택 처리1M610131410,524,541532,535,539461610 요청 시
K0116.1061X15검정 광택 처리1M610131410,524,541532,535,539461615 요청 시
K0116.1061X20검정 광택 처리1M610131410,524,541532,535,539461620 요청 시
K0116.1061X25검정 광택 처리1M610131410,524,541532,535,539461625 요청 시
K0116.1061X30검정 광택 처리1M610131410,524,541532,535,539461630 요청 시
K0116.1061X35검정 광택 처리1M610131410,524,541532,535,539461635 요청 시
K0116.1061X40검정 광택 처리1M610131410,524,541532,535,539461640 요청 시
K0116.1061X45검정 광택 처리1M610131410,524,541532,535,539461645 요청 시
K0116.1061X50검정 광택 처리1M610131410,524,541532,535,539461650 요청 시
K0116.2061X15검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2061X20검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2061X25검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2061X30검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2061X35검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2061X40검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2061X45검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2061X50검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2061X55검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2061X60검정 광택 처리2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.2081X15검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2081X20검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2081X25검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2081X30검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2081X35검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2081X40검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2081X45검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2081X50검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2081X55검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2081X60검정 광택 처리2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.2101X15검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2101X20검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2101X25검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2101X30검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2101X35검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2101X40검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2101X45검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2101X50검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2101X55검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2101X60검정 광택 처리2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.3081X15검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902215 요청 시
K0116.3081X20검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902220 요청 시
K0116.3081X25검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902225 요청 시
K0116.3081X30검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902230 요청 시
K0116.3081X35검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902235 요청 시
K0116.3081X40검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902240 요청 시
K0116.3081X45검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902245 요청 시
K0116.3081X50검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902250 요청 시
K0116.3081X55검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902255 요청 시
K0116.3081X60검정 광택 처리3M81621221737102357,561,579902260 요청 시
K0116.3101X15검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902215 요청 시
K0116.3101X20검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902220 요청 시
K0116.3101X25검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902225 요청 시
K0116.3101X30검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902230 요청 시
K0116.3101X35검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902235 요청 시
K0116.3101X40검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902240 요청 시
K0116.3101X45검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902245 요청 시
K0116.3101X50검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902250 요청 시
K0116.3101X55검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902255 요청 시
K0116.3101X60검정 광택 처리3M101621221737102357,561,579902260 요청 시
K0116.4101X20검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082420 요청 시
K0116.4101X25검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082425 요청 시
K0116.4101X30검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082430 요청 시
K0116.4101X35검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082435 요청 시
K0116.4101X40검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082440 요청 시
K0116.4101X45검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082445 요청 시
K0116.4101X50검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082450 요청 시
K0116.4101X55검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082455 요청 시
K0116.4101X60검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082460 요청 시
K0116.4101X70검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082470 요청 시
K0116.4101X80검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082480 요청 시
K0116.4101X90검정 광택 처리4M101925261942,510266772951082490 요청 시
K0116.4121X20검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082420 요청 시
K0116.4121X25검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082425 요청 시
K0116.4121X30검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082430 요청 시
K0116.4121X35검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082435 요청 시
K0116.4121X40검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082440 요청 시
K0116.4121X45검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082445 요청 시
K0116.4121X50검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082450 요청 시
K0116.4121X55검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082455 요청 시
K0116.4121X60검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082460 요청 시
K0116.4121X70검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082470 요청 시
K0116.4121X80검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082480 요청 시
K0116.4121X90검정 광택 처리4M121925261942,510266772951082490 요청 시
K0116.5121X25검정 광택 처리5M122330312249123279841101262625 요청 시
K0116.5121X30검정 광택 처리5M122330312249123279841101262630 요청 시
K0116.5121X35검정 광택 처리5M122330312249123279841101262635 요청 시
K0116.5121X40검정 광택 처리5M122330312249123279841101262640 요청 시
K0116.5121X45검정 광택 처리5M122330312249123279841101262645 요청 시
K0116.5121X50검정 광택 처리5M122330312249123279841101262650 요청 시
K0116.5121X55검정 광택 처리5M122330312249123279841101262655 요청 시
K0116.5121X60검정 광택 처리5M122330312249123279841101262660 요청 시
K0116.5121X70검정 광택 처리5M122330312249123279841101262670 요청 시
K0116.5121X80검정 광택 처리5M122330312249123279841101262680 요청 시
K0116.5121X90검정 광택 처리5M122330312249123279841101262690 요청 시
K0116.5161X25검정 광택 처리5M162330312249123279841101262625 요청 시
K0116.5161X30검정 광택 처리5M162330312249123279841101262630 요청 시
K0116.5161X35검정 광택 처리5M162330312249123279841101262635 요청 시
K0116.5161X40검정 광택 처리5M162330312249123279841101262640 요청 시
K0116.5161X45검정 광택 처리5M162330312249123279841101262645 요청 시
K0116.5161X50검정 광택 처리5M162330312249123279841101262650 요청 시
K0116.5161X55검정 광택 처리5M162330312249123279841101262655 요청 시
K0116.5161X60검정 광택 처리5M162330312249123279841101262660 요청 시
K0116.5161X70검정 광택 처리5M162330312249123279841101262670 요청 시
K0116.5161X80검정 광택 처리5M162330312249123279841101262680 요청 시
K0116.5161X90검정 광택 처리5M162330312249123279841101262690 요청 시
K0116.1053X10은색 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461610 요청 시
K0116.1053X15은색 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461615 요청 시
K0116.1053X20은색 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461620 요청 시
K0116.1053X25은색 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461625 요청 시
K0116.1053X30은색 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461630 요청 시
K0116.1053X35은색 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461635 요청 시
K0116.1053X40은색 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461640 요청 시
K0116.1053X45은색 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461645 요청 시
K0116.1053X50은색 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461650 요청 시
K0116.1063X10은색 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461610 요청 시
K0116.1063X15은색 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461615 요청 시
K0116.1063X20은색 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461620 요청 시
K0116.1063X25은색 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461625 요청 시
K0116.1063X30은색 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461630 요청 시
K0116.1063X35은색 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461635 요청 시
K0116.1063X40은색 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461640 요청 시
K0116.1063X45은색 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461645 요청 시
K0116.1063X50은색 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461650 요청 시
K0116.2063X15은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2063X20은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2063X25은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2063X30은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2063X35은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2063X40은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2063X45은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2063X50은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2063X55은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2063X60은색 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.2083X15은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2083X20은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2083X25은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2083X30은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2083X35은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2083X40은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2083X45은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2083X50은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2083X55은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2083X60은색 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.2103X15은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2103X20은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2103X25은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2103X30은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2103X35은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2103X40은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2103X45은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2103X50은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2103X55은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2103X60은색 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.3083X15은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902215 요청 시
K0116.3083X20은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902220 요청 시
K0116.3083X25은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902225 요청 시
K0116.3083X30은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902230 요청 시
K0116.3083X35은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902235 요청 시
K0116.3083X40은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902240 요청 시
K0116.3083X45은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902245 요청 시
K0116.3083X50은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902250 요청 시
K0116.3083X55은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902255 요청 시
K0116.3083X60은색 메탈릭3M81621221737102357,561,579902260 요청 시
K0116.3103X15은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902215 요청 시
K0116.3103X20은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902220 요청 시
K0116.3103X25은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902225 요청 시
K0116.3103X30은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902230 요청 시
K0116.3103X35은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902235 요청 시
K0116.3103X40은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902240 요청 시
K0116.3103X45은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902245 요청 시
K0116.3103X50은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902250 요청 시
K0116.3103X55은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902255 요청 시
K0116.3103X60은색 메탈릭3M101621221737102357,561,579902260 요청 시
K0116.4103X20은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082420 요청 시
K0116.4103X25은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082425 요청 시
K0116.4103X30은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082430 요청 시
K0116.4103X35은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082435 요청 시
K0116.4103X40은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082440 요청 시
K0116.4103X45은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082445 요청 시
K0116.4103X50은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082450 요청 시
K0116.4103X55은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082455 요청 시
K0116.4103X60은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082460 요청 시
K0116.4103X70은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082470 요청 시
K0116.4103X80은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082480 요청 시
K0116.4103X90은색 메탈릭4M101925261942,510266772951082490 요청 시
K0116.4123X20은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082420 요청 시
K0116.4123X25은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082425 요청 시
K0116.4123X30은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082430 요청 시
K0116.4123X35은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082435 요청 시
K0116.4123X40은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082440 요청 시
K0116.4123X45은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082445 요청 시
K0116.4123X50은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082450 요청 시
K0116.4123X55은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082455 요청 시
K0116.4123X60은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082460 요청 시
K0116.4123X70은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082470 요청 시
K0116.4123X80은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082480 요청 시
K0116.4123X90은색 메탈릭4M121925261942,510266772951082490 요청 시
K0116.5123X25은색 메탈릭5M122330312249123279841101262625 요청 시
K0116.5123X30은색 메탈릭5M122330312249123279841101262630 요청 시
K0116.5123X35은색 메탈릭5M122330312249123279841101262635 요청 시
K0116.5123X40은색 메탈릭5M122330312249123279841101262640 요청 시
K0116.5123X45은색 메탈릭5M122330312249123279841101262645 요청 시
K0116.5123X50은색 메탈릭5M122330312249123279841101262650 요청 시
K0116.5123X55은색 메탈릭5M122330312249123279841101262655 요청 시
K0116.5123X60은색 메탈릭5M122330312249123279841101262660 요청 시
K0116.5123X70은색 메탈릭5M122330312249123279841101262670 요청 시
K0116.5123X80은색 메탈릭5M122330312249123279841101262680 요청 시
K0116.5123X90은색 메탈릭5M122330312249123279841101262690 요청 시
K0116.5163X25은색 메탈릭5M162330312249123279841101262625 요청 시
K0116.5163X30은색 메탈릭5M162330312249123279841101262630 요청 시
K0116.5163X35은색 메탈릭5M162330312249123279841101262635 요청 시
K0116.5163X40은색 메탈릭5M162330312249123279841101262640 요청 시
K0116.5163X45은색 메탈릭5M162330312249123279841101262645 요청 시
K0116.5163X50은색 메탈릭5M162330312249123279841101262650 요청 시
K0116.5163X55은색 메탈릭5M162330312249123279841101262655 요청 시
K0116.5163X60은색 메탈릭5M162330312249123279841101262660 요청 시
K0116.5163X70은색 메탈릭5M162330312249123279841101262670 요청 시
K0116.5163X80은색 메탈릭5M162330312249123279841101262680 요청 시
K0116.5163X90은색 메탈릭5M162330312249123279841101262690 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059