- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- 클램핑 레버
- 캠 레버
- K2122
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2127
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버
- K2120
암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2125
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버
- K2123
암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸
- K2128
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버
- K2126
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버
- K2121
암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버
- K0646
편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0648
편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0005
편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0006
편심 레버, 알루미늄, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0788
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0789
편심 레버, 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0645
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0647
편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0645
암나사와 수나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0647
수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0751
플라스틱 압력 디스크와 스틸 잠금 핀이 있는 빠른 잠금장치 패스너가 있는 플라스틱 편심 레버
- K0118
플라스틱 압력 디스크와 스틸 스터드 나사가 있는 엘라스토머 잠금장치가 있는 플라스틱 편심 레버
- K1500
플라스틱 스러스트 와셔가 있는 스틸 클램핑 플러그가 있는 알루미늄 편심 레버
- K2130
편심 레버용 스테인레스 스틸 와셔
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
K0005_AG편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸 |
뒤로 |
- 제품
- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 캠 레버
- 편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- 편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
|
|
설명재질:핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC 46200
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 나사 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:핸들, 미세 입자로 파우더 코팅, 검정색 또는 적색 RAL 3003. 스러스트 와셔, 검정색. 힌지 핀, 블랭크. 스터드 및 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크 처리한 스테인레스 스틸.정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 재질 | 본체 색상 | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 스트로크 S | L | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0005.9501103X10 | 스틸 | 검정 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501103X15 | 스틸 | 검정 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501103X30 | 스틸 | 검정 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501104X10 | 스틸 | 검정 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501104X15 | 스틸 | 검정 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501104X30 | 스틸 | 검정 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.0501104X15 | 스틸 | 검정 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501104X20 | 스틸 | 검정 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501104X30 | 스틸 | 검정 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501105X20 | 스틸 | 검정 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501105X30 | 스틸 | 검정 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501105X40 | 스틸 | 검정 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501105X50 | 스틸 | 검정 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.1501105X20 | 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501105X30 | 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501105X40 | 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501105X50 | 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501106X20 | 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501106X30 | 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501106X40 | 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501106X50 | 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.2501108X25 | 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501108X30 | 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501108X40 | 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501108X50 | 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501110X25 | 스틸 | 검정 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501110X30 | 스틸 | 검정 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501110X40 | 스틸 | 검정 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501110X50 | 스틸 | 검정 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.9511103X10 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511103X15 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511103X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511104X10 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511104X15 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511104X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.0511104X15 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511104X20 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511104X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511105X20 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511105X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511105X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511105X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.1511105X20 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511105X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511105X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511105X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511106X20 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511106X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511106X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511106X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.2511108X25 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511108X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511108X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511108X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511110X25 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511110X30 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511110X40 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511110X50 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.9501403X10 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501403X15 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501403X30 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501404X10 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501404X15 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9501404X30 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.0501404X15 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501404X20 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501404X30 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501405X20 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501405X30 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501405X40 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0501405X50 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.1501405X20 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501405X30 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501405X40 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501405X50 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501406X20 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501406X30 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501406X40 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1501406X50 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.2501408X25 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501408X30 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501408X40 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501408X50 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501410X25 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501410X30 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501410X40 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2501410X50 | 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.9511403X10 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511403X15 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511403X30 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511404X10 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511404X15 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.9511404X30 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0005.0511404X15 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511404X20 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511404X30 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511405X20 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511405X30 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511405X40 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.0511405X50 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0005.1511405X20 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511405X30 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511405X40 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511405X50 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511406X20 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511406X30 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511406X40 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.1511406X50 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0005.2511408X25 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511408X30 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511408X40 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511408X50 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511410X25 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511410X30 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511410X40 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0005.2511410X50 | 스테인리스 스틸 | 루비 빨강 RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | |