제품 그룹
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K0982

암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 플라스틱으로 된 강화 부품.
열가소성 엘라스토머 소재 소프트 부품.
스틸 부품:
스테인레스 스틸, 1.4305.
표면 마무리:스틸 부품 검정색.정보:검정 회색 RAL 9011 (경성 구성품)과 회색 RAL 7021(연성 구성품)의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.

소프트 부품을 통해 작동 부품의 그립감 좋은 햅틱이 만들어집니다. 이 닫힌 형태는 오염을 충분히 방지합니다. 이 형태는 특히 손의 인체공학적 그립 요구에 부응해 개발되었습니다.

푸시 버튼으로 풀기 쉬워지며, 이를 통해 쾌적한 그립 반응이 가능해집니다.
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0982 암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 338 kB

도면

암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호XTDD1

HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0982.3081M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 요청 시
K0982.3101M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 요청 시