제품 그룹
래치 클램프 수평형 래치 브라켓, A형
K1261_A

래치 클램프 수평형 래치 브라켓, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1261_A 래치 클램프 수평형 래치 브라켓, A형 279 kB

도면

래치 클램프 수평형 래치 브라켓, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질손 힘
FH
N
당김 힘
F1
N
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2H조절 거리
L min.
조절 거리
L max.
L1클램핑 거리
L2
CAD액세서리가격주문
K1261.01600A스틸100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 요청 시
K1261.11600A스테인레스 스틸100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 요청 시