제품 그룹
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 암나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
K1466

igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 암나사 DIN ISO 12240-4 와 유사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

igumid® G 하우징,

iglidur® W300 베어링의 구형 캡.

표면 마무리:검정색.정보:로드 엔드는 부하 변동 시 피로 강도가 매우 높고, 오염과 먼지 및 보푸라기에 민감하지 않으며, 부식 및 화학 저항력이 높습니다. 이는 회전식, 진동식 및 선형 이동에 적합합니다.
연결 치수는 DIN ISO 12240에 따라 치수 범위 K에 해당합니다.
오차:내부 링의 보어홀은 E10에 따라 허용됩니다. 해당 샤프트는 h6 ~ h9 사이에 허용됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1466 igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 암나사 DIN ISO 12240-4 와 유사 206 kB

도면

igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 암나사 DIN ISO 12240-4 와 유사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαmax. 정적
장력 부하 N
단기
max. 정적
장력 부하 N
장기
max.
측면 부하 N
단기
max.
측면 부하 N
장기
CAD액세서리가격주문
K1466.104오른손잡이 나사5M4912271848611,1109915°1000500250125 요청 시
K1466.105오른손잡이 나사5M5912271848611,1109915°1000500250125 요청 시
K1466.106오른손잡이 나사6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 요청 시
K1466.108오른손잡이 나사8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 요청 시
K1466.110오른손잡이 나사10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 요청 시
K1466.110125오른손잡이 나사10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 요청 시
K1466.112오른손잡이 나사12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 요청 시
K1466.112125오른손잡이 나사12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 요청 시
K1466.114오른손잡이 나사14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 요청 시
K1466.116오른손잡이 나사16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 요청 시
K1466.116150오른손잡이 나사16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 요청 시
K1466.118150오른손잡이 나사18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 요청 시
K1466.120오른손잡이 나사20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 요청 시
K1466.120150오른손잡이 나사20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 요청 시
K1466.1041왼손잡이 나사5M4912271848611,1109915°1000500250125 요청 시
K1466.1051왼손잡이 나사5M5912271848611,1109915°1000500250125 요청 시
K1466.1061왼손잡이 나사6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 요청 시
K1466.1081왼손잡이 나사8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 요청 시
K1466.1101왼손잡이 나사10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 요청 시
K1466.1101251왼손잡이 나사10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 요청 시
K1466.1121왼손잡이 나사12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 요청 시
K1466.1121251왼손잡이 나사12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 요청 시
K1466.1141왼손잡이 나사14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 요청 시
K1466.1161왼손잡이 나사16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 요청 시
K1466.1161501왼손잡이 나사16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 요청 시
K1466.1181501왼손잡이 나사18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 요청 시
K1466.1201왼손잡이 나사20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 요청 시
K1466.1201501왼손잡이 나사20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 요청 시